Sterbegeld-Versicherung

Der Verlust eines geliebten Menschen ist schwer genug. Eine Sterbegeld-Versicherung hilft, damit ein Trauerfall nicht obendrein zur finanziellen Belastung wird. Seit dem Wegfall des gesetzlichen Sterbegeldes müssen Angehörige selbst für alle Bestattungskosten aufkommen.


Unser Partner:

  • DIREKTE LEBEN Versicherung AG


 

So profitieren Sie mit der DIREKTE LEBEN Versicherung AG


Ihre Vorteile der Sterbegeld-Versicherung Sterbegeld PLUS

  • 3 % Beitragsvergünstigung
    Als Kunde der Siemens Private Finance erhalten Sie eine Beitragsvergünstigung von 3%

  • Keine Gesundheitsprüfung
    Ihre Aufnahme erfolgt garantiert ohne jegliche Gesundheitsprüfung

  • Verkürzte Beitragszahlungsdauer
    Sie zahlen die günstigen Beiträge längstens bis zum 81. Geburtstag, bei einem Eintrittsalter ab 74 Jahren längstens bis zum 86. Geburtstag

  • Volle Versicherungssumme nach 3 Jahren
    die volle Versicherungssumme steht im Todesfall bereits nach 3 Jahren zur Verfügung - bei Unfalltod sofort ab Versicherungsbeginn



1) TÜV Saarland Holding GmbH, www.tuev-certification.de
2) Handelsblatt, Universität St. Gallen und Service Rating, www.topservicedeutschland.de