Private Rente mit Indexpartizipation

Sie wollen für sich und Ihre Familie vorsorgen? Dabei ist Ihnen die Verzinsung eines Sparbuches zu langweilig und die Chancen an den Aktienmärkten durch das mögliche Auf und Ab zu aufregend?

IndexSelect ist ein Vorsorgekonzept der Allianz Lebensversicherungs-AG, das  Indexpartizipation (Partizipation an der Wertentwicklung des EURO STOXX 50®) mit einem  interessanten Sicherungskonzept im Rahmen einer Rentenversicherung kombiniert.

Unser Partner:
Allianz Lebensversicherungs-AG
(Eine Rentenversicherung mit Indexpartizipation wird von uns derzeit ausschließlich für die Allianz Lebensversicherungs-AG vermittelt.)

 

Anlagemerkmale, die sonst im Gegensatz stehen, werden  im Vorsorgekonzept IndexSelect vereint:

  • Attraktive Renditechancen bei gleichzeitigem Ausschluss von Kursverlusten

  • Garantierter Beitragserhalt zum Laufzeitende und jährliche Festschreibung aller erreichten Zinsen und Gewinne

  • Hohe Flexibilität (Indexpartizipation oder sichere Verzinsung)

  • Steuervorteile einer Rentenversicherung*

Das innovative Vorsorgekonzept IndexSelect kann für folgende Produktvarianten der Allianz Lebensversicherungs-AG eingesetzt werden:

  • für die eigene Altersvorsorge (Allianz PrivatRente/IndexSelect)

  • zur Vorsorge der Kinder (Allianz KinderPolice/IndexSelect)

  • als Kapitalanlage (Allianz Schatzbrief/IndexSelect)

… jeweils als Einmalbetrag oder gegen laufende Beitragszahlung möglich.

Davon profitieren SPF-Kunden:

  • Günstige Beiträge durch einen Gruppenvertrag

  • Spezielle Hotline bei Allianz Leben für
    - Informationen zu IndexSelect
    - individuelle Beratung mit Beratungsprotokoll
    - Vorschlagsberechnung und Antragstellung

Gütesiegel für finanzielle Sicherheit und Finanzstärke (Stand 2013)



Finanzielle Sicherheit und Finanzstärke wurden der AllianzLeben zum wiederholten Mal mit Bestnoten bestätigt.

*Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Bitte beachten Sie, dass diese Informationen nicht die steuerliche Beratung im Einzelfall ersetzen können. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.