Basis-Rente (Rürup-Rente)

Die Basis-Rentenversicherung ist Altersvorsorge mit staatlicher Förderung, die besonders für besserverdienende Arbeitnehmer und Selbstständige interessant sein kann. Sie gewährt eine lebenslange monatliche Rente und bietet hohe steuerliche Abzugsmöglichkeiten in der Ansparphase. Informieren Sie sich hierüber bei Ihrem Steuerberater.

Unsere Partner:

Asstel ProKunde Versicherungskonzepte GmbH (Asstel)

 

So profitieren Sie von der Asstel Basis-Rente2
Ihre Vorteile

  • Lebenslange Rente ab dem 60. Lebensjahr - oder später

  • Beitragsrückgewähr: Rückgewähr der eingezahlten Beiträge an die Hinterbliebenen im Todesfall vor Rentenbeginn

  • Rentengarantiezeit für die Hinterbliebenen: Kann für den Todesfall nach dem Rentenbeginn vereinbart werden

  • Steuer-Sparvorteil: Eingezahlte Beiträge sind von der Steuer absetzbar – bis zu 40.000 €1 jährlich bei Verheirateten


Maximale Flexibilität

  • Flexible Zuzahlungen möglich


Basis-Rente – für wen?

  • Insbesondere für besserverdienende Arbeitnehmer und Selbständige





1
Der Staat fördert die Beiträge zur Basis-Rente (oder Rürup-Rente) ab dem ersten Euro durch einen hohen Steuervorteil. Die gezahlten Beiträge können direkt von der Steuer abgesetzt werden. Durch die Steuerersparnisse beteiligt sich der Staat indirekt an den Beitragszahlungen. Der Höchstbetrag für Alleinstehende liegt in der Regel bei 20.000 Euro, für Verheiratete bei 40.000 Euro jährlich. Bis 2025 können die Beiträge nur zu einem bestimmten Prozentsatz berücksichtigt werden. Im Jahr 2011 sind 72 Prozent absetzbar, in den Folgejahren steigt dieser Betrag jährlich um zwei Prozentpunkte. Ab dem Jahr 2025 können dann 100 Prozent der eingezahlten Beträge geltend gemacht werden. Bitte beachten Sie, dass diese Informationen nicht die steuerliche Beratung im Einzelfall ersetzen können. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

2 Risikoträger: Gothaer Lebensversicherung AG