Jetzt Mitarbeiter-Vorteile nutzen und Tarif wechseln

Kfz-Tarife mit attraktiven Gruppenrabatten: Nutzen Sie die leistungsstarken und individuellen Kfz-Versicherungstarife von HDI und HUK-COBURG.

 
NEU: Sicher unterwegs mit automatischer Unfallmeldefunktion – weil jede
Sekunde zählt.

Entscheiden Sie sich für den Automatischen Notruf (HDI) bzw. Unfallmeldedienst (HUK) und nutzen Sie im Notfall wichtige Vorteile:

  • Schnelle Hilfe, wenn man selbst nicht mehr dazu in der Lage ist

  • Manueller Unfallalarm bei einer Panne

  • In nahezu allen Pkw nachrüstbar

Dieser Dienst besteht aus Unfallmeldestecker und mobiler App, für die Sie sich registrieren. Er stellt eine einfache Möglichkeit dar, ältere Fahrzeugmodelle mit einer eCall-ähnlichen Lösung nachzurüsten. eCall ist ein automatisches Notrufsystem, das ab April 2018 EU-weit in alle neuen Fahrzeugmodelle eingebaut werden muss.

Außerdem: Mit unserem Baustein Partnerwerkstatt-Service können Sie gleichzeitig sparen und im Schadenfall von speziellen Services profitieren. Sprechen Sie uns gerne an!

Info-Film des HDI zum Baustein Partnerwerkstatt-Service (Kasko-Service)


Unsere Partner:

  • HDI Versicherung AG (HDI)

  • HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG (HUK)


 

Entscheiden Sie sich für den Baustein Partnerwerkstatt-Service* und nutzen Sie diese Annehmlichkeiten:

  • Beitragsvorteil von bis zu 20 % bei Wahl Partnerwerkstatt-Service

  • Erfüllung hoher Qualitätsstandards (Verwendung von Originalersatzteilen, Erhalt der Herstellergarantie gemäß EU-Verordnung, 5 Jahre Garantie für durchgeführte Reparaturen durch Versicherer)

  • Direkte Abrechnung zwischen Werkstatt und Versicherer

  • Ersatzwagen kostenfrei oder zu besonderen Konditionen während der Reparatur

  • Hol- und Bringservice sowie Innen- und Außenreinigung für Ihr Auto

Als SPF-Kunde profitieren Sie außerdem von diesen Vorteilen:

  • Führerscheinneulinge erhalten eine Sondereinstufung der Schadenfreiheitsklasse, wenn ein Elternteil bereits ein Auto über SPF versichert hat

  • Verzicht auf Einwand der groben Fahrlässigkeit in der Kaskoversicherung

  • Folgeschäden bei Marderbiss sind inkludiert


* Es gelten die Versicherungsbedingungen des jeweiligen Versicherers.


Da sich die Leistungen im einzelnen unterscheiden, informieren Sie sich bitte in der Tarifübersicht