Le crédit-bail / Location avec Option d’Achat

C’est un produit financier qui répond à la volonté de l’utilisateur d’être ou de devenir propriétaire des équipements en bénéficiant des avantages de gestion de la location :

  • Le crédit-bail est un financement intégral de la solution choisie par votre client (installation, maintenance, assurance).

  • La durée du contrat est équivalente à la durée d’amortissement légale de l’équipement.

  • Le bailleur reste propriétaire du matériel pendant la durée de vie du contrat. Le locataire a la possibilité de lever l'option d'achat en fin de contrat. Celle-ci est déterminée dès l'origine du contrat.

  • Les loyers peuvent être budgétés de façon constante sur la durée, ou des paliers peuvent être définis pour supporter des charges d’exploitation importantes les premières années et permettre l’implantation de nouveaux équipements. Les coûts sont maîtrisés.

  • Les loyers sont comptabilisés en charge au compte de résultat. L’entreprise bénéficie d’une grande souplesse dans sa politique d’investissement.

  • Le crédit-bail est un mode de financement particulièrement adapté si votre client ne souhaite pas diminuer sa capacité d’endettement.

  • Le crédit-bail permet de préserver ses ressources financières, ses liquidités et l’équilibre de son bilan.


En fin de contrat, trois alternatives sont possibles :

  • L'option d'achat à la fin du contrat que le locataire peut lever s’il souhaite devenir propriétaire du matériel.

  • La poursuite de la location, impliquant de nouvelles modalités contractuelles.

  • La restitution du matériel.